Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 100 mm D - Наружный диаметр 150 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 24 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 137 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 113 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора CN Вес 1,465 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 103 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 126 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 14,4 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 5400 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 4600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 106,5 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 111 mm db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца 116 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 142 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm
Industry Calcul Factors