Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU1022 - NTN

NU1022

Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр110 mm
D - Наружный диаметр170 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца28 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов155 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов125 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес2,33 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность146 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность174 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка19,2 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала116,5 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца124 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца128 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса161 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image