• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU1028 - NTN

NU1028

Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр140 mm
D - Наружный диаметр210 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца33 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов192 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов158 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес4,05 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность195 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность250 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка25,7 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала146,5 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца156 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца161 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса201 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image