Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU1076 - NTN

NU1076

Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр380 mm
D - Наружный диаметр560 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца82 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов515 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов425 mm
rs - Минимальный радиус галтели5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес67,5 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1220 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1840 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка141 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала400 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца421 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца430 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса540 mm
ra max - Максимальный радиус галтели4 mm
r1a - Максимальный радиус галтели4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image