Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU1080 - NTN

NU1080

Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, machined steel cage

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр400 mm
D - Наружный диаметр600 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца90 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов550 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов450 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца470 mm
rNs - Минимальный радиус галтели5 mm
rs - Минимальный радиус галтели5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес87,6 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1460 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2190 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка164 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой990 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала420 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца455 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса580 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца554 mm
ra max - Максимальный радиус галтели4 mm
r1a - Максимальный радиус галтели4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image