Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 420 mm D - Наружный диаметр 620 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 90 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 570 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 470 mm rs - Минимальный радиус галтели 5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 5 mm Класс радиального зазора CN Вес 91 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1500 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 2290 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 170 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1100 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 950 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 440 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 466 mm db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца 475 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 600 mm ra max - Максимальный радиус галтели 4 mm r1a - Максимальный радиус галтели 4 mm
Industry Calcul Factors