Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 500 mm D - Наружный диаметр 720 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 100 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 664 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 556 mm rs - Минимальный радиус галтели 6 mm r1s - Минимальный радиус галтели 6 mm Класс радиального зазора CN Вес 134 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1610 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 2870 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 203 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 910 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 770 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 524 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 551 mm db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца 562 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 696 mm ra max - Максимальный радиус галтели 5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 5 mm
Industry Calcul Factors