Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
25 mm
D - Наружный диаметр
52 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
15 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов
46,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов
31,5 mm
rNs - Минимальный радиус галтели
0,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели
1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
0,6 mm
Класс радиального зазора
C3
Вес
0,151 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
34,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
27,7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
3,4 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
18000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
13000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
29 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца
31 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца