Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU205EAT2X - NTN

NU205EAT2X

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр52 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца15 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов46,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов31,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца34,5 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,151 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность34,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность27,7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,4 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом18000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой13000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала29 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца30 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса47 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца47,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image