Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU205EG1C3 - NTN

NU205EG1C3

Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр52 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца15 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов46,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов31,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,142 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность29,3 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность27,7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,4 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом15000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой13000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала29 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца31 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца34 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса47 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image