Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU210C3 - NTN

NU210C3

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов80,4 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов60,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,47 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность53,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность51 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка6,2 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом9000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой7600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала56,5 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца58 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца62 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса83,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image