• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU213C3 - NTN

NU213C3

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр65 mm
D - Наружный диаметр120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов105,6 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов79,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораC3
Вес1,02 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность93 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность94,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка11,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом7000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала73 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца77 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца81 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса112 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image