Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU214EAT2X - NTN

NU214EAT2X

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр125 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца24 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов113,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов83,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца89,5 mm
rNs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес1,3 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность140 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность137 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка16,7 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом7100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала78 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца86 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса117 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца115 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image