Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 70 mm D - Наружный диаметр 125 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 24 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 113,5 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 83,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора C3 Вес 1,204 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 119 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 137 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 16,7 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 5900 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 5000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 78 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 82 mm db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца 86 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 117 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors