Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU217EAT2XC3 - NTN

NU217EAT2XC3

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр85 mm
D - Наружный диаметр150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца28 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов136,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов100,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца107,7 mm
rNs - Минимальный радиус галтели2 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораC3
Вес1,88 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность198 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность199 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка23 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала94 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца104 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса141 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца138 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image