Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU219EAT2XC3 - NTN

NU219EAT2XC3

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр95 mm
D - Наружный диаметр170 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца32 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов154,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов112,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес3,02 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность260 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность265 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка29,6 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала106 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца111 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца116 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса159 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image