• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU2206EG15 - SNR

NU2206EG15

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов37,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца52,2 mm
s - Максимальное осевое смещение0,8 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе0 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,26 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность54,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность49,8 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка6,1 kN
N ref - Базовая частота вращения8100 tr/min
N lim - Предельная частота вращения14000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,242 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,758 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,973 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,487 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,403 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала35 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца37 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца40 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса57 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image