Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 80 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 49,5 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 0 mm D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца 67,8 mm s - Максимальное осевое смещение 0,8 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 0 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,49 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 80,9 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 77,6 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 9,5 kN N ref - Базовая частота вращения 6300 tr/min N lim - Предельная частота вращения 11000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 5,727 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 8,273 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,318 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,659 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,409 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 46,5 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 49 mm db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца 52 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 73,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm
Industry Calcul Factors