• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU2209EAT2XC3 - NTN

NU2209EAT2XC3

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр85 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов76,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов54,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца58,9 mm
rNs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,6 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность90 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность84,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка10,3 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом9600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала51,5 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца57 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса78,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца77,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image