Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 50 mm D - Наружный диаметр 90 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 81,5 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 59,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,597 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 79,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 91,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 11,2 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 7300 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 6200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 56,5 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 58 mm db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца 62 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 83,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm
Industry Calcul Factors