Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Однорядные цилиндрические роликоподшипники
NU2211EAT2XC3 - NTN
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
55 mm
D - Наружный диаметр
100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
25 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов
90 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов
66 mm
rNs - Минимальный радиус галтели
1,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели
1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
1,1 mm
Класс радиального зазора
C3
Вес
0,807 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
120 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
122 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
14,8 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
7900 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
5600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
61,5 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца
65 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца