Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU2212EG15 - SNR

NU2212EG15

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр60 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца28 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов72 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца77,7 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца95,8 mm
s - Максимальное осевое смещение1 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе0 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес1,093 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность145 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность155 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка18,9 kN
N ref - Базовая частота вращения4400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения7500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,698 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,302 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,98 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,99 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,419 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала68 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца71 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца75 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса102 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image