• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU2215EAG1 - NTN

NU2215EAG1

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца31 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов118,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов88,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца94,5 mm
rNs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес1,79 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность191 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность207 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка25 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5900 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала83 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса122 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца120 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image