• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU2216 - NTN

NU2216

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр80 mm
D - Наружный диаметр140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца33 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов125,3 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов95,3 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораCN
Вес1,93 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность163 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность186 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка22 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала89 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца94 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца97 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса131 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image