• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU221EG15C3 - SNR

NU221EG15C3

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр105 mm
D - Наружный диаметр190 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца36 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов171,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов125,5 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца165,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес3,67 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность263 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность323 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка35 kN
N ref - Базовая частота вращения3400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения4300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)7,184 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,817 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,302 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,151 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,423 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала116 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца124 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса179 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image