Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 120 mm D - Наружный диаметр 215 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 58 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 195,5 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 143,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Класс радиального зазора C3 Вес 8,76 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 450 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 620 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 131 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 141 mm db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца 146 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 204 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm
Industry Calcul Factors