Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 140 mm D - Наружный диаметр 250 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 68 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 225 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 169 mm D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца 214,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm Класс радиального зазора CN Вес 15,8 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 575 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 835 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2500 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 153 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 166 mm db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца 171 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 237 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2,5 mm
Industry Calcul Factors