Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU2228EG1C3 - NTN

NU2228EG1C3

Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр140 mm
D - Наружный диаметр250 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца68 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов225 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов169 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес15,8 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность575 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность835 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала153 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца166 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца171 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса237 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image