Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 200 mm D - Наружный диаметр 360 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 98 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 316 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 244 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 258 mm rNs - Минимальный радиус галтели 4 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm Класс радиального зазора C3 Вес 41,3 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1020 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1440 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 129 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1900 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 216 mm db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца 247 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 344 mm Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца 321 mm ra max - Максимальный радиус галтели 3 mm r1a - Максимальный радиус галтели 3 mm
Industry Calcul Factors