Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU224EG1C3 - NTN

NU224EG1C3

Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр120 mm
D - Наружный диаметр215 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца40 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов195,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов143,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес6,12 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность335 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность420 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка43,9 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала131 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца141 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца146 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса204 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image