• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU2305ET2X - NTN

NU2305ET2X

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца24 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов54 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов34 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,337 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность57 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность56 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка6,8 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом11000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой9700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала31,5 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца33 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца37 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса55,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image