Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 120 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 43 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 106,5 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 70,5 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 77,7 mm rNs - Минимальный радиус галтели 2 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Класс радиального зазора CN Вес 2,25 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 238 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 233 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 28,4 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 6700 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 4700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 64 mm db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца 72 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 111 mm Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца 108,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
Industry Calcul Factors