• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU2313EAT2XC3 - NTN

NU2313EAT2XC3

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр65 mm
D - Наружный диаметр140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца48 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов124,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов82,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца91 mm
rNs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес3,48 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность293 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность287 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка34,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала76 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца85 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса129 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца127 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image