Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU2320C3 - NTN

NU2320C3

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр100 mm
D - Наружный диаметр215 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца73 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов185,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов129,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес11,7 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность455 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность505 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка54 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала113 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца125 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца132 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса202 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image