Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU2324EG1C4 - NTN

NU2324EG1C4

Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр120 mm
D - Наружный диаметр260 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца86 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов230 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов154 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораC4
Вес21,9 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность795 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1030 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка104 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала133 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца151 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца156 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса247 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image