Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 160 mm D - Наружный диаметр 340 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 114 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 204 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 223,2 mm rNs - Минимальный радиус галтели 4 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm Класс радиального зазора C3 Вес 56 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1310 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1820 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 168 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1900 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 176 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 324 mm ra max - Максимальный радиус галтели 3 mm r1a - Максимальный радиус галтели 3 mm
Industry Calcul Factors