Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 220 mm D - Наружный диаметр 400 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 65 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 350 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 270 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm r1s - Минимальный радиус галтели 4 mm Класс радиального зазора CN Вес 37,7 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 845 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1080 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 94 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1900 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 236 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 266 mm db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца 273 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 384 mm ra max - Максимальный радиус галтели 3 mm r1a - Максимальный радиус галтели 3 mm
Industry Calcul Factors