Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 260 mm D - Наружный диаметр 480 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 80 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 420 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 320 mm rs - Минимальный радиус галтели 5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 5 mm Класс радиального зазора CN Вес 66,9 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1270 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1660 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 137 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1600 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 280 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 318 mm db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца 323 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 460 mm ra max - Максимальный радиус галтели 4 mm r1a - Максимальный радиус галтели 4 mm
Industry Calcul Factors