• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU308EAT2XC3 - NTN

NU308EAT2XC3

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов80 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов52 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца57,6 mm
rNs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,754 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность98,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность81,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка9,95 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом10200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой7200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала48 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца55 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса82 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца81,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image