• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU309EAT2XC3 - NTN

NU309EAT2XC3

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов88,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов58,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,877 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность115 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность98,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка12 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом9100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала53 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца57 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца60 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса92 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image