Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Однорядные цилиндрические роликоподшипники
NU310EG15C3 - SNR
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
50 mm
D - Наружный диаметр
110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
27 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов
65 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца
0 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца
92 mm
s - Максимальное осевое смещение
1 mm
rs - Минимальный радиус галтели
2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
2 mm
Класс радиального зазора
C3
Вес
1,2 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
126 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
116 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
14,2 kN
N ref - Базовая частота вращения
5800 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
7700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)