Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU312EAT2XC3 - NTN

NU312EAT2XC3

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр60 mm
D - Наружный диаметр130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца31 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов115 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов77 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца84,6 mm
rNs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес2,05 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность177 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность157 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка19,1 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом7000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала71 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца79 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса119 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца117 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image