Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
65 mm
D - Наружный диаметр
140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
33 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов
124,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов
82,5 mm
rNs - Минимальный радиус галтели
2,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели
2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
2,1 mm
Класс радиального зазора
C3
Вес
2,54 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
213 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
191 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
23,1 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
6500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
4600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
76 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца
81 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца