Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU314C3 - NTN

NU314C3

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца35 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов130 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов90 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес2,71 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность175 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность168 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка20 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала81 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца87 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца92 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса139 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image