• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU318EG1C3 - NTN

NU318EG1C3

Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр90 mm
D - Наружный диаметр190 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца43 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов169,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов113,5 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца159 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес5,3 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность315 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность355 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3900 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала103 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца111 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца117 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса177 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image