Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 120 mm D - Наружный диаметр 260 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 55 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 226 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 154 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm r1s - Минимальный радиус галтели 3 mm Класс радиального зазора C3 Вес 12,8 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 500 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 510 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 51 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3200 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 133 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 151 mm db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца 156 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 247 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2,5 mm
Industry Calcul Factors