• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU328EG1C3 - NTN

NU328EG1C3

Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр140 mm
D - Наружный диаметр300 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца62 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов264 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов180 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
Класс радиального зазораC3
Вес21,3 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность665 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность795 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала156 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца176 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца182 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса284 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image