Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 30 mm D - Наружный диаметр 90 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 73 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 45 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,751 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 69,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 55 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 6,7 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 8500 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 7300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 38 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 44 mm db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца 47 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 82 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors