Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 45 mm D - Наружный диаметр 120 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 29 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 100,5 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 64,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2 mm Класс радиального зазора C3 Вес 1,62 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 119 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 102 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 12,4 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 6000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 5100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 54 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 63 mm db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца 66 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 111 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
Industry Calcul Factors