Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| D - Наружный диаметр | 120 mm |
| d1 - Диаметр вала | 42 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 50 mm |
| F - Диаметр вписанной окружности роликов | 60,5 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 53 mm |
| B1 - Общая длина вала | 140 mm |
| B2 - Длина осевого стержня | 87 mm |
| G - Обозначение резьбы вала | M42X1.5 |
| G1 - Длина резьбы вала | 44 mm |
| C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы | 1,5 mm |
| n - Осевой размер до смазочного отверстия | 8 mm |
| m - Обозначение резьбового отверстия для смазки | Rc 1/8 |
| e - Входной диаметр ролика или кольца | 66 mm |
| R - Радиус опорной части ролика | 500 mm |
| Макс. момент затяжки | 1020 N-m |
| Подшипник с / без сепаратора | Sans |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 5,17 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 172 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 266 kN |
| Нагрузочная способность сферического наружного кольца | 16,4 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 1700 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |